FiberINTERFACES
Erweiterung der Reichweite von Kupfer für serielle und Feldbusprotokolle via Glasfaser. Mit FiberINTERFACES, Sie können Daten über große Entfernungen übertragen; auch unter rauen Betriebsbedingungen. Die Glasfaserkomponenten sorgen für eine durchgehend hohe Verfügbarkeit und Redundanz. Zusätzlich, Die optische Übertragung bietet zahlreiche Vorteile im Prozess, Fertigung, und Offshore-Anwendungen, sowie in der Verkehrssteuerung, Netzwerke zwischen Gebäuden, und Alarm- oder Signalsysteme in Kontrollräumen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Extreme Immunität: Die Schnittstelle ist immun gegen verschiedene Arten von übertragenen elektromagnetischen Feldern; induktiv, kapazitiv oder galvanisch
- Optionen: Es sind Modelle zur Erfüllung der Kriterien für verschiedene Feldbusanforderungen verfügbar
- Zuverlässig: hohe Übertragungsraten und Bandbreiten über eine große Reichweite
-
Produktauflistung
Ressourcen