Digitales Audiokabel

Belden bietet eine umfassende Auswahl an digitalen Audiokabeln für professionelle Aufnahmeanwendungen, Beschallungsanlagen und Mehrkanal-Audioanwendungen. Digitale Audiokabel von Belden können überall dort eingesetzt werden, wo herkömmliche analoge oder digitale abgeschirmte Kabelpaare verwendet werden. Diese Kabel eignen sich auch ideal für Anwendungen, die geringe Abmessungen erfordern, Geringes Gewicht und hohe Leistung.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Patentierte Bonded-Pair-Technologie für maximale Robustheit und gleichbleibende elektrische Leistung während und nach der Installation
  • Gebrauchsfertige, ummantelte einpaarige Kabel machen lästige Schritte überflüssig und sorgen für kürzere Installationszeiten und eine effizientere Bereitstellung
  • Die hohe Impedanz gewährleistet eine niedrige Kapazität, wodurch sie sich ideal als Analogkabel eignen.
  • Robuste PVC-Ummantelung für Flexibilität
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.