75 Ohm Koaxialkabel
Belden setzt seit Jahrzehnten den weltweiten Standard für Übertragungskabel, Den Anfang macht die preisgekrönte digitale Präzisionsvideo-Koaxial-Linie in 1995. Unsere 75 Ohm Koaxialkabel eignen sich für Frequenzen von 12 GHz bis 3 GHz, Dies gewährleistet zuverlässige Signalintegrität und außergewöhnliche Broadcast-Qualität bei hochauflösenden Anwendungen. Entwickelt, um Audio- und Videosignale so effizient wie möglich durch das Kabel zu leiten, Sie verlieren unterwegs nur sehr wenig Signalstärke.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Quetschfestigkeit: Hergestellt aus einem speziell formulierten, gasinjizierten, hochdichten Schaumpolyethylen, das widerstandsfähiger ist als herkömmliches Polyethylen
- Einfaches Abisolieren und verbesserte Zuverlässigkeit: Das High-End-Verfahren der Skin-Foam-Isolationstechnologie sorgt für das richtige Maß an Leiterhaftung
- Geringe Verluste für hohe Leistung: Erhebliche Reserven in der Rückflussdämpfung gleichen potenzielle Verluste an anderen Stellen der Übertragungsleitung aus
- Unempfindlichkeit gegenüber grober Installation: Widersteht Verformungen und erhält Impedanz und Rückflussdämpfung aufrecht
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen