Militärkabel

Die Militärkabel von Belden entsprechen den Normen des US-Militärs, um die Einhaltung strenger Zuverlässigkeits- und Kompatibilitätsanforderungen zu gewährleisten. Diese Kabel sind mit einer kostenlosen 10-Jahres-Garantie ausgestattet und halten selbst den härtesten Umgebungsbedingungen stand. So wird die Betriebszeit Ihres Systems für viele Jahre in Anwendungen von Schlachtfeldern und Marineschiffen bis hin zu Düsenjägern sichergestellt.

Funktionen & Vorteile

  • Signalintegrität: Abschirmungen aus Geflecht sorgen für strukturelle Integrität, Flexibilität und geringen Gleichstromwiderstand. Gleichzeitig wird verhindert, dass Rauschen von außen das Signal beeinträchtigt.
  • Robuste Konstruktion: Erstklassige physische Widerstandsfähigkeit sorgt für gleichbleibende Signalübertragung unter extremen Umweltbedingungen.
  • Zuverlässigkeit: Gute elektrische Eigenschaften für eine zuverlässige Signalübertragung
  • Erhöhte Flexibilität: Fein verseilte Leiter bieten bei der Installation mehr Flexibilität.
  • Breites Portfolio: Große Auswahl an AWG-Größen, Leitertypen und -anzahlen für einfache Spezifikation und Design
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen
Resources

Belden product updates

Be among the first to receive important product updates, insights and news.