Triaxialkabel
Die Triaxialkabel von Belden bieten eine größere Bandbreite und eine bessere Störunterdrückung als herkömmliche Koaxialkabel mit einer zusätzlichen Isolierschicht und einer zweiten leitenden Ummantelung und sind für einen störungsfreien Einsatz in der Rundfunkbranche ausgelegt. Unsere umfangreiche Fertigungslinie umfasst Durchmesser von 14 AWG bis 22 AWG für die flexible oder permanente Installation (direkte Erdverlegung, Riser oder Plenum). Zu den üblichen Anwendungen gehören analoge
Vorteile & Hauptmerkmale
- Mehrere Installationsoptionen: Wählen Sie aus Lösungen für permanente Installationen oder mobile Anwendungen
- Ummantelungsoptionen für die jeweilige Umgebung: größere Flexibilität mit einer Belflex-Ummantelung (in sechs Farben) oder einer SCPE-Duroplast-Ummantelung für raue Anwendungsumgebungen
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung