Artikelnummer: 88777

Audio, Kontrolle und Instrumentierung, Nr. 22-3pr, FEP, Einzelfolie, FEP-Ummantelung, CMP

Audio, Steuer- und Instrumentierungskabel, 22 AWG verseilt (7x30) mit verzinntem Kupferleiter, FEP-Isolierung, verdrillte Paare einzeln mit Beldfoil® geschirmt mit (100 % Abdeckung), Ummantelung gemäß nachstehender Tabelle, 22 AWG verseilter Erdungsdraht aus verzinntem Kupfer.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

extreme Hoch-/Tieftemperaturumgebungen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdverlegungsanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, …); digitale Steuerung für Niederspannung (24 V, …); Bezugspegel-Audio-Pegel; Sprachübertragung; Verdrahtung von Schaltschränken

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 3 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,049 Zoll (1,2 mm) Schwarz und Rot, Schwarz und Weiß, Schwarz und Grün

Innenabschirmung

Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp Anmerkungen
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (19 x 34) TC (verzinntes Kupfer) jedes Paar

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,015 Zoll (0,38 mm) 0,236 Zoll (5,99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,236 Zoll (5,99 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Max. Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,2 Ohm/1000 Fuß 160 Ohm/km (49 Ohm/1000 Fuß) 11,54 Ohm/1000 Fuß (37,86 Ohm/km) 31 pF/Fuß (100 pF/m) 67 pF/Fuß (220 pF/m) 50 Ohm 69 % 2,8 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
150 °C -70 °C bis +200 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,3 Zoll (58 mm) 2,3 Zoll (58 mm)

Maximale Zugspannung

64,1 lbs (29,1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8777

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Schutzmarke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter der Lizenz von Belden, Inc. geführt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.549 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.549 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
88777 002100 Rot 612825217428 C
88777 0021000 Rot 612825217435 C
88777 002500 Rot 612825217442 C
88777 0025000 Rot 612825217459