Artikelnummer: 9405

Elektronisch, 2 und 6 C Nr. 18 und 16 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 2 und 6 Leiter 18 und 16AWG (19x30 und 19x29) aus verzinntem Kupfer, PVC-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

analoge Niederspannungssignale (4–20 ma, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …); Bezugspegel-Audio; Verdrahtung von Schaltschränken

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 6 18 AWG 19x30 TC – Verzinntes Kupfer
Leiter 2 16 AWG 19x28 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) Braun, Rot, Gelb, Blau, Orange, Grün
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) Schwarz, Weiß

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,032 Zoll (0,81 mm) 0,345 Zoll (8,76 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,345 Zoll (8,76 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
Leiter 6,8 Ohm/1000 ft (22 Ohm/km) 4 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Leiter 4,0 Ohm/1000 ft (13 Ohm/km) 4,9 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM, UL AWM 2464)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C (UL AWM 2464) -20 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,5 Zoll (89 mm) 3,5 Zoll (89 mm)

Maximale Zugspannung

181 Pfund (82.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

87 lbs/1000 ft (130 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, UV-Beständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2464

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.377 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.377 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9405 0601000 Chrom 612825240013 C