Produktnummer: 9578

Electronic, 4 C #18 Sol BC, PVC Ins, OS, Red PVC Jkt, FPLR

Elektronik, 4 Leiter 18AWG (massiv) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung®, äußere Ummantelung aus PVC in Rot, FPLR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarme; Innenanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.077 in (2.0 mm) Black, Red, Yellow, Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.263 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,263 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 43 pF/ft (140 pF/m) 79.2 pF/ft (260 pF/m) 0.169 µH/ft (0.554 µH/m) 6.4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

10,3 Ohm/1000 Fuß (33,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.63 in (66.8 mm) 2.63 in

Maximale Zugspannung

87.5 lbs (39.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

48 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 800, CMR, FPLR

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, FAS105

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.402 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.402 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9578 0021000 Rot 612825256199 C