Artikelnummer: 8777

Audio, Kontrolle und Instrumentierung, Nr. 22-3pr, PP, Einzelfolie, PVC-Ummantelung, CM

Audio, Steuer- und Instrumentierungskabel, 3-Paar, 22 AWG verseilt (7x30) mit verzinnten Kupferleitern, Polypropylen-Isolierung, einzeln abgeschirmte Paare (100 % Abdeckung), 22 AWG verseilter Erdungsdraht aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

analoge Niederspannungssignale (4–20 ma, 0–10 V, …); digitale Steuerung für Niederspannung (24 V, …); Bezugspegel-Audio; Computerkommunikation; Verdrahtung von Schaltschränken

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 3 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PP – Polypropylen 0,011 Zoll (0,28 mm) 0,050 Zoll (1,3 mm) Schwarz und Rot, Schwarz und Weiß, Schwarz und Grün

Innenabschirmung

Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp Anmerkungen
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer) jedes Paar

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,034 Zoll (0,86 mm) 0,273 Zoll (6,93 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,273 Zoll (6,93 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,2 Ohm/1000 Fuß 12,39 Ohm/1000 Fuß (40,65 Ohm/km) 30 pF/Fuß (98 pF/m) 55 pF/Fuß (180 pF/m) 50 Ohm 66 % 2,8 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Lagerung
80 °C -20 °C bis +80 °C -40 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,7 Zoll (69 mm) 2,7 Zoll (69 mm)

Maximale Zugspannung

63,7 lbs (28,9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

88777, 87777, 82777

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 22.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 22.12.2023

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8777,0030 Chrom Rolle 30 m 8719605019493
8777 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825216087
8777.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605019516
8777,01152 Chrom Rolle 152 m 8719605019530
8777 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825216124 C
8777,00305 Chrom Rolle 305 m 8719605019509
8777.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605019523
8777 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825216148 C
8777 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825216070
8777 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825216094 C
8777 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825216063
8777,001000 Chrom Rolle 1.000 m 8719605019486
8777 0601640 Chrom Rolle 1.640 ft 612825216117 C
8777,013048 Chrom Rolle 3.048 m 8719605019547
8777 0603280 Chrom Rolle 3.280 ft 612825216131 C
8777 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825216155 C
8777 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825216100 C Y