RS-232 & RS-423
RS-232 und RS-423 Kabel werden häufig in Anwendungen wie POS und Computerkommunikation eingesetzt. Sie zeichnen sich durch bewährte Zuverlässigkeit und Leistung aus und verfügen über eine kostenlose 10-Jahresgarantie. Sie werden in einer Vielzahl von Größen, Abmessungen, Isolationsmaterialien, Abschirmungskonfigurationen und Ummantelungsmaterialien hergestellt, darunter auch Plenum- und Hochtemperaturversionen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Erstklassige Abschirmungstechnologie: Die patentierte Beldfoil-Abschirmungstechnologie bietet eine 100%ige Abdeckung und verhindert, dass externe Störungen das Signal beeinträchtigen.
- Unterschiedliche Temperaturoptionen: Verschiedene Ummantelungsmaterialien für unterschiedliche Temperaturbereiche und Budgetanforderungen
- Längere Übertragungsdistanzen: Geringere Kapazität ermöglicht Signalübertragung über größere Entfernungen
- Vereinfachte Installation: Kabel mit fein verseilten Leitern für mehr Flexibilität
- Einfache Spezifikation und Gestaltung: Erhältlich in unterschiedlichen Größen, Abschirmungsoptionen, Leitertypen und Paarzahlen
Your query has an error: Request Error.
Ressourcen