Artikelnummer: 1213

Kategorie 5E+ Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP

Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (350 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO+FEP – Polyolefin + Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Ummantelung

Material Material-Handelsbezeichnung Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,207 Zoll (5,26 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,207 Zoll (5,26 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
89 Ohm/km (27 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 72 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 70,3 69,3 68,3 67,3 67,8 65,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,0 dB/100 m 61,3 60,3 57,3 56,3 55,8 53,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,7 dB/100 m 56,8 55,8 51,1 50,1 49,7 47,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,4 dB/100 m 55,3 54,3 48,9 47,9 47,8 45,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,1 dB/100 m 52,2 51,2 44,1 43,1 43,7 41,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,1 dB/100 m 50,8 49,8 41,7 40,7 41,8 39,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,2 dB/100 m 49,3 48,3 39,1 38,1 39,8 37,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,4 dB/100 m 47,9 46,9 36,4 35,4 37,9 35,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 16,4 dB/100 m 43,4 42,4 27,0 26,0 31,9 29,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 21,0 dB/100 m 40,3 39,3 19,3 18,3 27,8 25,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 26,6 dB/100 m 37,4 36,4 10,9 9,9 24,0 22,0 18,8 100 ± 22 100 ± 15
200 30,5 dB/100 m 35,8 34,8 5,3 4,3 21,8 19,8 18,0 100 ± 22 100 ± 15
250 34,4 dB/100 m 34,3 33,3 -0,1 -1,1 19,8 17,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15
300 38,0 dB/100 m 33,1 32,1 18,3 16,3 14,4 100 ± 32 100 ± 15
350 41,4 dB/100 m 32,1 31,1 16,9 14,9 13,8 100 ± 32 100 ± 15
400 44,6 dB/100 m 31,3 30,3 15,8 13,8 13,3 100 ± 32 100 ± 15
450 47,7 dB/100 m 30,5 29,5 14,7 12,7 12,8 100 ± 32 100 ± 15

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
90 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,25 Zoll (57,2 mm) 2,75 Zoll (69,9 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1212

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.567 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.567 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1213 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825061267
1213 D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825061274
1213 D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825061397
1213 D15U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825061298
1213 D152500 Blau Rolle 2.500 ft 612825061281
1213 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825061335
1213 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825061304
1213 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825061311
1213 012U1000 Pink UnReel 1.000 ft 612825061328
1213 007U1000 Lila UnReel 1.000 ft 612825061342
1213 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825061373 C
1213 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825061403 C
1213 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825061366
1213 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825061380