Produktnummer: 1533P

Kabel der Kategorie 5e, 4 Paare, F/UTP, CMP

Horizontales Gebäudekabel der Kategorie 5e (100 MHz), 4 Paare, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP – Folienschirmung, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen
  • Ersetzt durch:: 1212F

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, laute Umgebungen

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.235 in (5.97 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,235 Zoll (5,97 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 56.3 53.3 52.2 49.2 51.8 48.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 51.8 48.8 46.0 43.0 45.7 42.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 47.2 44.2 39.0 36.0 39.7 36.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 45.8 42.8 36.5 33.5 37.8 34.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 42.9 39.9 31.2 28.2 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17.0 38.4 35.4 21.4 18.4 27.9 24.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22.0 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 28.1 32.4 29.4 4.4 1.4 20.0 17.0 18.8
200 32.4 30.8 27.8 17.8 14.8 18.0

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/1000ft (48 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1533R

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 100 MHz sind nur als technische Information gedacht. Die Abschirmung ist aus Gründen der elektrischen Stabilität mit der Innenwand der Ummantelung verbunden. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.704 Revisionsdatum: 05-05-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.704 Revisionsdatum: 05-05-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1533P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825117414 C
1533P 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825117407
1533P D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825117292 C
1533P D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825117285
1533P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825117391 C
1533P 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825117384
1533P 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825117377 C
1533P 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825117360
1533P 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825117438 C
1533P 877A1000 Natur Reel-in-Box 1.000 ft 612825117421
1533P 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825117339 C
1533P 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825117322
1533P 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825117315 C
1533P 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825117308
1533P 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825117353 C
1533P 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825117346