Artikelnummer: 2412

Kategorie 6+ verstärktes Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMR

Kategorie 6+ Verstärktes Horizontalkabel für den Innenbereich (350 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Riser CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Dielektrisches Band (patentiert) PVC – Polyvinylchlorid 0,224 Zoll (5,69 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,224 Zoll (5,69 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
78 Ohm/km (24 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 35 ns/100 m 70 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 79,3 77,3 77,3 75,3 70,8 67,8 20,0 100 ± 15 102 ± 15
4 3,7 dB/100 m 70,3 68,3 66,5 64,5 58,8 55,8 23,6 100 ± 15 100 ± 15
8 5,3 dB/100 m 65,8 63,8 60,5 58,5 52,7 49,7 25,3 100 ± 15 100 ± 15
10 5,9 dB/100 m 64,3 62,3 58,4 56,4 50,8 47,8 26,0 100 ± 15 100 ± 15
16 7,4 dB/100 m 61,2 59,2 53,8 51,8 46,7 43,7 26,0 100 ± 15 100 ± 15
20 8,3 dB/100 m 59,8 57,8 51,4 49,4 44,8 41,8 26,0 100 ± 15 100 ± 15
25 9,4 dB/100 m 58,3 56,3 49,0 47,0 42,8 39,8 25,5 100 ± 15 100 ± 15
31,25 10,5 dB/100 m 56,9 54,9 46,4 44,4 40,9 37,9 25,0 100 ± 15 100 ± 15
62,5 15,1 dB/100 m 52,4 50,4 37,3 35,3 34,9 31,9 23,5 100 ± 15 100 ± 15
100 19,3 dB/100 m 49,3 47,3 30,0 28,0 30,8 27,8 22,5 100 ± 15 100 ± 15
155 24,5 dB/100 m 46,4 44,4 21,9 19,9 27,0 24,0 21,6 100 ± 22 100 ± 15
200 28,3 dB/100 m 44,8 42,8 16,6 14,6 24,8 21,8 21,0 100 ± 22 100 ± 15
250 31,8 dB/100 m 43,3 41,3 11,5 9,5 22,8 19,8 20,5 100 ± 32 100 ± 15
300 35,2 dB/100 m 42,1 40,1 6,9 4,9 21,3 18,3 20,1 100 ± 32 100 ± 15
350 38,4 dB/100 m 41,1 39,1 2,7 0,7 19,9 16,9 19,8 100 ± 32 100 ± 15
400 41,5 dB/100 m 40,3 38,3 18,8 15,8 19,5 100 ± 32 100 ± 15
450 44,3 dB/100 m 39,5 37,5 17,7 14,7 19,2 100 ± 32 100 ± 15
500 47,1 dB/100 m 38,8 36,8 16,8 13,8 19,0 100 ± 32 100 ± 15
550 49,7 dB/100 m 38,2 36,2 16,0 13,0 18,8 100 ± 32 100 ± 15

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

2413

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.641 Revisionsdatum: 12.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.641 Revisionsdatum: 12.12.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
2412 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825061199
2412 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825061205
2412 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825062165
2412 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825061045
2412 006A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825061052
2412 006U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825061236
2412 0061400 Blau Rolle 1.400 ft 612825061076
2412 0062500 Blau Rolle 2.500 ft 612825061069
2412 0065000 Blau Rolle 5.000 ft 612825062134 C
2412 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825061168
2412 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825061175
2412 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825061243
2412 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825061083
2412 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825061090
2412 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825062127
2412 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825061212
2412 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825062103
2412 007A1000 Lila Reel-in-Box 1.000 ft 612825061182
2412 007U1000 Lila UnReel 1.000 ft 612825062141
2412 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825061229 C
2412 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825061106
2412 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825061113
2412 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825061250
2412 0092500 Weiß Rolle 2.500 ft 612825061120
2412 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825062158 C
2412 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825061137
2412 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825061151
2412 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825062110
2412 0042500 Gelb Rolle 2.500 ft 612825061144