Artikelnummer: 2413

Kategorie 6+ verstärktes Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP

Kategorie 6+ Verstärktes Horizontalkabel für den Innenbereich (350 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO+FEP – Polyolefin + Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Ummantelung

Separator Material Material-Handelsbezeichnung Nennwert Durchmesser Ripcord
Dielektrisches Band (patentiert) PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,224 Zoll (5,69 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,224 Zoll (5,69 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
78 Ohm/km (24 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 35 ns/100 m 72 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 79,3 77,3 77,3 75,3 70,8 67,8 20,0 100 ± 15 102 ± 15
4 3,7 dB/100 m 70,3 68,3 66,5 64,5 58,8 55,8 23,6 100 ± 15 100 ± 15
8 5,3 dB/100 m 65,8 63,8 60,5 58,5 52,7 49,7 25,3 100 ± 15 100 ± 15
10 5,9 dB/100 m 64,3 62,3 58,4 56,4 50,8 47,8 26,0 100 ± 15 100 ± 15
16 7,4 dB/100 m 61,2 59,2 53,8 51,8 46,7 43,7 26,0 100 ± 15 100 ± 15
20 8,3 dB/100 m 59,8 57,8 51,4 49,4 44,8 41,8 26,0 100 ± 15 100 ± 15
25 9,4 dB/100 m 58,3 56,3 49,0 47,0 42,8 39,8 25,5 100 ± 15 100 ± 15
31,25 10,5 dB/100 m 56,9 54,9 46,4 44,4 40,9 37,9 25,0 100 ± 15 100 ± 15
62,5 15,1 dB/100 m 52,4 50,4 37,3 35,3 34,9 31,9 23,5 100 ± 15 100 ± 15
100 19,3 dB/100 m 49,3 47,3 30,0 28,0 30,8 27,8 22,5 100 ± 15 100 ± 15
155 24,5 dB/100 m 46,4 44,4 21,9 19,9 27,0 24,0 21,6 100 ± 22 100 ± 15
200 28,2 dB/100 m 44,8 42,8 16,6 14,6 24,8 21,8 21,0 100 ± 22 100 ± 15
250 31,8 dB/100 m 43,3 41,3 11,5 9,5 22,8 19,8 20,5 100 ± 32 100 ± 15
300 35,2 dB/100 m 42,1 40,1 6,9 4,9 21,3 18,3 20,1 100 ± 32 100 ± 15
350 38,4 dB/100 m 41,1 39,1 2,7 0,7 19,9 16,9 19,8 100 ± 32 100 ± 15
400 41,5 dB/100 m 40,3 38,3 18,8 15,8 19,5 100 ± 32 100 ± 15
450 44,3 dB/100 m 39,5 37,5 17,7 14,7 19,2 100 ± 32 100 ± 15
500 47,1 dB/100 m 38,8 36,8 16,8 13,8 19,0 100 ± 32 100 ± 15
550 49,7 dB/100 m 38,2 36,2 16,0 13,0 18,8 100 ± 32 100 ± 15

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
90 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.5A), CL3P-LP (0.5A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

2412

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.603 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.603 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2413 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825061762
2413 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825061755
2413 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825131502
2413 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825061748
2413 D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825061601
2413 D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825061618
2413 D15U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825061793
2413 D152500 Blau Rolle 2.500 ft 612825061625
2413 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825061717
2413 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825061724
2413 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825061809
2413 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825061663
2413 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825061687
2413 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825062226
2413 0052500 Grün Rolle 2.500 ft 612825061670
2413 0035000 Orange 612825381068
2413 0035000 Orange 612825381068
2413 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825061694
2413 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825061700
2413 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825062202
2413 012A1000 Pink Reel-in-Box 1.000 ft 612825061786
2413 007A1000 Lila Reel-in-Box 1.000 ft 612825061779
2413 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825061731
2413 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825061571
2413 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825061588
2413 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825061816
2413 0092500 Weiß Rolle 2.500 ft 612825061595
2413 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825061632
2413 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825061649
2413 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825062219
2413 0042500 Gelb Rolle 2.500 ft 612825061656