Produktnummer: 3633

Premium-Kabel der Kategorie 6+, 4 gebündelte Paare, U/UTP, CMP

Kategorie 6+ Premium-Horizontalkabel (400 MHz), 4 verbundene Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
  • Ersatz für: 7852A

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.230 in (5.84 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,230 Zoll (5,84 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
100 MHz 537.6 ns/100m 35 ns/100m 72% 30 ns/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 84.3 82.3 80.3 80.3 76.8 73.8 20.0 100 ± 15
4 3.7 dB/100m 75.3 73.3 69.5 69.5 64.8 61.8 23.6 100 ± 15 100 ± 12
8 5.3 dB/100m 70.8 68.8 63.5 63.5 58.7 55.7 25.3 100 ± 15 100 ± 10.4
10 5.9 dB/100m 69.3 67.3 61.4 61.4 56.8 53.8 26.0 100 ± 15 100 ± 8
16 7.4 dB/100m 66.2 64.2 56.8 56.8 52.7 49.7 26.0 100 ± 15 100 ± 7.3
20 8.3 dB/100m 64.8 62.8 54.4 54.4 50.8 47.8 26.0 100 ± 15 100 ± 5.7
25 9.4 dB/100m 63.3 61.3 52.0 52.0 48.8 45.8 25.5 100 ± 15 100 ± 5
31.25 10.5 dB/100m 61.9 59.9 49.4 49.4 46.9 43.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5
62.5 15.1 dB/100m 57.4 55.4 40.3 40.3 40.9 37.9 23.5 100 ± 15 100 ± 5
100 19.3 dB/100m 54.3 52.3 33.0 33.0 36.8 33.8 22.5 100 ± 15 100 ± 5
155 24.5 dB/100m 51.4 49.4 24.9 24.9 33.0 30.0 21.6 100 ± 22 100 ± 5
200 28.2 dB/100m 49.8 47.8 19.6 19.6 30.8 27.8 21.0 100 ± 22 100 ± 5
250 31.8 dB/100m 48.3 46.3 14.5 14.5 28.8 25.8 20.5 100 ± 32 100 ± 5
300 35.2 dB/100m 47.1 45.1 9.9 9.9 27.3 24.3 20.1 100 ± 32 100 ± 5
350 38.4 dB/100m 46.1 44.1 5.7 5.7 25.9 22.9 19.8 100 ± 32 100 ± 5
400 41.5 dB/100m 45.3 43.3 1.8 1.8 24.8 21.8 19.5 100 ± 32 100 ± 5
450 44.3 dB/100m 44.5 42.5 23.7 20.7 19.2 100 ± 32 100 ± 5
500 47.1 dB/100m 43.8 41.8 22.8 19.8 19.0 100 ± 32 100 ± 5
550 49.7 dB/100m 43.2 41.2 22.0 19.0 18.8 100 ± 32 100 ± 5
600 52.3 dB/100m 42.6 40.6 21.2 18.2 18.7 100 ± 32 100 ± 5
650 54.8 dB/100m 42.1 40.1 20.5 17.5 18.5 100 ± 32 100 ± 5

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
105°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.6A), CL3P-LP (0.6A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

3632

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 400 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.539 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.539 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3633 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825146421 C
3633 010A1000 Schwarz Reel-in-Box 1.000 ft 612825146414 C
3633 D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825146261 C
3633 D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825146247 C
3633 D15U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825146254
3633 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825146377 C
3633 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825146353 C
3633 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825146360
3633 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825146346 C
3633 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825146339 C
3633 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825146308 C
3633 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825146292 C
3633 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825146285 C
3633 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825146278 C
3633 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825146407 C
3633 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825146384 C
3633 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825146391
3633 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825146322 C
3633 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825146315 C