Produktnummer: 4813
Kategorie 6+ verstärktes Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP
Kategorie 6+ Verbessertes Horizontalkabel für Gebäude (600 MHz), 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Mantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Unterbrochen
- Ersetzt durch:: 3613
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Produktbeschreibung
|
Mögliche Anwendungen |
Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
|---|---|
|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Produktlebenszyklus
|
Lebenszyklus |
Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt |
|---|
Konstruktionsmerkmale
Leiter
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
Isolierung
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
Äußere Ummantelung
| Separator | Material | Material Trade Name | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|---|
| Center Member (Patented X-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | Flamarrest® | 0.258 in (6.55 mm) | Yes |
|
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,258 Zoll (6,55 mm) |
|---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 67 Ohm/km (20 Ohm/1000ft) | 90 pF/100m |
Verzögerung
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 70% |
Hochfrequenz
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 1.7 dB/100m | 83.0 | 82.0 | 81.3 | 80.3 | 77.0 | 75.0 | 102 ± 15 | 40.0 | 37.2 | ||
| 1 | 1.9 dB/100m | 81.3 | 80.3 | 79.4 | 78.4 | 74.8 | 72.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 35.0 |
| 4 | 3.5 dB/100m | 72.3 | 71.3 | 68.8 | 67.8 | 62.8 | 60.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 23.0 |
| 8 | 4.9 dB/100m | 67.8 | 66.8 | 62.8 | 61.8 | 56.7 | 54.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 16.9 |
| 10 | 5.5 dB/100m | 66.3 | 65.3 | 60.8 | 59.8 | 54.8 | 52.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 15.0 |
| 16 | 7.0 dB/100m | 63.2 | 62.2 | 56.3 | 55.3 | 50.7 | 48.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38.0 | 10.9 |
| 20 | 7.8 dB/100m | 61.8 | 60.8 | 54.0 | 53.0 | 48.8 | 46.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37.0 | 9.0 |
| 25 | 8.7 dB/100m | 60.3 | 59.3 | 51.6 | 50.6 | 46.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36.0 | 7.0 |
| 31.25 | 9.8 dB/100m | 58.9 | 57.9 | 49.1 | 48.1 | 44.9 | 42.9 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35.1 | |
| 62.5 | 14.1 dB/100m | 54.4 | 53.4 | 40.3 | 39.3 | 38.9 | 36.9 | 22.2 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32.0 | |
| 100 | 18.0 dB/100m | 51.3 | 50.3 | 33.3 | 32.3 | 34.8 | 32.8 | 20.8 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30.0 | |
| 155 | 22.8 dB/100m | 48.4 | 47.4 | 25.7 | 24.7 | 31.0 | 29.0 | 19.5 | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 28.1 | |
| 200 | 26.2 dB/100m | 46.8 | 45.8 | 20.6 | 19.6 | 28.8 | 26.8 | 18.7 | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 27.0 | |
| 250 | 29.6 dB/100m | 45.3 | 44.3 | 15.8 | 14.8 | 26.8 | 24.8 | 18.0 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 26.0 | |
| 300 | 32.7 dB/100m | 44.1 | 43.1 | 11.4 | 10.4 | 25.3 | 23.3 | 17.5 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 350 | 35.6 dB/100m | 43.1 | 42.1 | 7.5 | 6.5 | 23.9 | 21.9 | 17.0 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 400 | 38.4 dB/100m | 42.3 | 41.3 | 3.9 | 2.9 | 22.8 | 20.8 | 16.6 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 450 | 41.0 dB/100m | 41.5 | 40.5 | 0.5 | 21.7 | 19.7 | 16.2 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | |||
| 500 | 43.6 dB/100m | 40.8 | 39.8 | 20.8 | 18.8 | 15.9 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 550 | 46.0 dB/100m | 40.2 | 39.2 | 20.0 | 18.0 | 15.6 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 600 | 48.4 dB/100m | 39.6 | 38.6 | 19.2 | 17.2 | 15.4 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 650 | 50.6 dB/100m | 39.1 | 36.1 | 18.5 | 15.5 | 15.1 | ||||||
| 750 | 55.0 dB/100ft | 38.2 | 35.2 | 17.3 | 14.3 | 14.7 | ||||||
| 860 | 59.6 dB/100ft | 37.3 | 34.3 | 16.1 | 13.1 | 14.3 |
Speisung
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 90°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
Biegeradius
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.0 in (25 mm) | 2.75 in (69.9 mm) |
|
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
|---|---|
|
Gewicht Kabelgebinde |
33 lbs/1000ft (49 kg/km) |
Standards und Compliance
|
Umweltverträglichkeit |
Plenum, Innenbereich |
|---|---|
|
Nachhaltigkeit |
Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar |
|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2 |
|
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
|
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.6A), CL3P-LP (0.6A) |
|
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
|
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
|
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
|
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
|
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
|
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 6 |
|
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
|
CENELEC-Compliance |
Trennklasse gemäß EN50174-2 = a |
|
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
|
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
Keine Plenum-Nummer |
4812 |
Produkthinweise
|
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 600 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. |
|---|
Geschichte
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.687 Revisionsdatum: 05-05-2026 |
|---|
Information
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.687 Revisionsdatum: 05-05-2026 |
|---|
Artikelnummer
| Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 4813 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825153665 |
| 4813 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825153665 |
| 4813 0103000 | Schwarz | Rolle | 3.000 ft | 612825153672 |
| 4813 0103000 | Schwarz | Rolle | 3.000 ft | 612825153672 |
| 4813 D151000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825153597 |
| 4813 D15A1000 | Blau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825153580 |
| 4813 D151000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825153597 |
| 4813 D15A1000 | Blau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825153580 |
| 4813 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825153627 |
| 4813 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825153627 |
| 4813 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft | 612825153610 |
| 4813 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft | 612825153610 |
| 4813 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825153641 |
| 4813 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825153641 |
| 4813 009A1000 | Weiß | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825153634 |
| 4813 009A1000 | Weiß | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825153634 |
| 4813 0092500 | Weiß | Rolle | 2.500 ft | 612825153658 |
| 4813 0092500 | Weiß | Rolle | 2.500 ft | 612825153658 |
| 4813 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825153603 |
| 4813 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825153603 |