Produktnummer: 10GX12

10GX Kategorie 6A Verbessertes Kabel, 4 Paare, U/UTP, CMR

10GX Kategorie 6A Verbessertes Horizontalkabel (625 MHz), 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen
  • Ersetzt durch:: 10GXW12

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Premise Horizontal Cable, Ethernet bis zu 10GBASE-T, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Double H Cross-Web (Patented RoundFlex®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.295 in (7.49 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,295 Zoll (7,49 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
74 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 50 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 64% 35 ns/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 73.3 71.2 68.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 64.3 60.5 56.8 23.0 100 ± 15 100 ± 10 67.0 67.0 40.0 23.0
8 5.3 59.8 54.4 50.7 24.5 100 ± 15 100 ± 10 67.0 61.1 40.0 16.9
10 5.9 58.3 52.4 48.8 25.0 100 ± 15 100 ± 10 67.0 59.2 40.0 15.0
16 7.5 55.2 47.8 44.7 25.0 100 ± 15 100 ± 10 67.0 55.1 40.0 10.9
20 8.4 53.8 45.4 42.8 25.0 100 ± 15 100 ± 10 67.0 53.2 38.0 9.0
25 9.4 52.3 43.0 40.8 24.3 100 ± 15 100 ± 10 67.0 51.2 36.0 7.0
31.25 10.5 50.9 40.4 38.9 23.6 100 ± 15 100 ± 10 67.0 49.3 35.1
62.5 15.0 46.4 31.4 32.9 21.5 100 ± 15 100 ± 10 66.6 43.3 32.0
100 19.1 43.3 24.2 28.8 20.1 100 ± 15 100 ± 10 63.5 39.2 30.0
200 27.6 38.8 11.2 22.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 59.0 33.2 27.0
250 31.1 37.3 6.3 20.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 57.5 31.2 26.0
300 34.3 36.1 1.9 19.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 56.3 29.7 25.2
350 37.2 35.1 17.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 55.3 28.3 24.6
400 40.1 34.3 16.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 54.5 27.2 24.0
450 42.7 33.5 15.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 53.7 26.1 23.5
500 45.3 32.8 14.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 53.0 25.2 23.0
550 47.7 32.2 14.0 14.9 100 ± 32 100 ± 10 52.4 24.4
600 50.1 31.6 13.2 14.7 100 ± 32 100 ± 10 51.8 23.6
625 51.2 31.4 12.9 14.5 100 ± 32 100 ± 10 51.6 23.3
750 56.7 30.2 11.3 14.0 50.4 21.7
860 61.2 29.3 10.1 13.6 49.5 20.5

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000ft (54 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.5A), CL3R-LP (0.5A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

10GX13

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz sind nur als technische Information gedacht. 0,295" Kabelabmessung gemäß TIA 6@1-Äquivalentdurchmesser. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.741 Revisionsdatum: 05-01-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.741 Revisionsdatum: 05-01-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
10GX12 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825102168
10GX12 0101500 Schwarz Rolle 1.500 ft 612825102175
10GX12 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825102106
10GX12 0062500 Blau Rolle 2.500 ft 612825102113
10GX12 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825102137
10GX12 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825102090
10GX12 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825102069
10GX12 0071000 Lila Rolle 1.000 ft 612825102120
10GX12 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825102052
10GX12 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825102144
10GX12 0091500 Weiß Rolle 1.500 ft 612825102151
10GX12 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825102076
10GX12 0041500 Gelb Rolle 1.500 ft 612825102083