Produktnummer: FISB012LB

Breakout-Kabel OS2 für Steigrohre im Innenbereich, 12 Fasern, LSZH (raucharm und halogenfrei)

FX Indoor OS2 Breakout 12 Fasern LSZH-Untereinheiten (2,0 mm) Gelbe Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontaler Backbone

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125μm µm

Faserdurchmesser

250 µm

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Durchmesser des Faserpuffers

900 μm µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

1

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Nomex-Band

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

0,514 Zoll (13,1 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1330 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

27 lbs/kft (41 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-83-596

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FISB012LB Gelb Rolle 612825374855