Produktnummer: TM-SLG-012-HNA

Marinequalität, Innen-/Außenbereich, Mehrschlauchsystem, OS2, 12 Fasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Einzelmantel

Marinequalität, Innen-/Außenbereich, Mehrschlauchsystem, OS2, 12 Fasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, einlagig, schwarz, LSZH, OFNG-ST1, ABS-geprüft

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte

Fasertyp

OS2, G.657.A1, G.652.D

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

4

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

0,460 Zoll (11,7 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 dB/km 0.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

89 lbs/kft (132 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666, UL 1685

NEC/UL-Compliance

OFNR-ST1

CEC/C(UL)-Compliance

OFNG-ST1

ICEA-Compliance

S-104-696

TIA/EIA-Compliance

568.3, 598-D

Marine-Compliance

ABS

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 04-17-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 04-17-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TM-SLG-012-HNAN Schwarz Rolle