Produktnummer: TU-3LF-006-RT2

Tablett, Innen+Außen, MLT, OM3, 6f, Gelschläuche 2,8 mm, CST, Doppeljacke, Schwarz, CPE, OFCR, Ölresist 1/2

DataTuff-Tray, Innen-/Außenbereich, Multi-Loose-Tube, OM3, 6 Fasern, Gel-gefüllte Rohre 2,8 mm, gewelltes Stahlband, Doppelmantel, Schwarz, CPE, OFCR, Oil Res 1 & 2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

4

Fasern pro Untergruppe

6

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Farbe

Schwarz

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,630 Zoll (16,0 mm)

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 550
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m -
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

171 lbs/kft (254 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-50°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit - Ölbeständigkeit I/II, Vergrabung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-3LF-006-RT2N Schwarz Ablängen 612825487456