Artikelnummer: 3079A

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC (blankes Kupfer), PE-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, PLTC CMG Profibus DP

Profibus, 1 Paar 22AWG (massiv) blankes Kupfer, PE-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC CMG AWM 20201 SONNENBEST., Profibus DP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, Außenbereich, Datenübertragungsanwendungen wie Profibus DP oder PA, Mess- und Computerkabel, etc., Belastung durch extreme Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl.

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 22 AWG Massiv BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,035 Zoll (0,89 mm) 0,099 Zoll (2,5 mm) Rot und Grün Flammhemmend, Schaum mit Hülle

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 65 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,043 Zoll (1,1 mm) 0,315 Zoll (8,00 mm)

Tabellenhinweise

Unmantelung AD +/- 0.010

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,315 Zoll (8,00 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,9 Ohm/1000 Fuß 150 Ohm 78 % 2,3 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Nennwert äußere Abschirmung DCR

5,2 Ohm/1000 ft (17 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 0,2 0,27 dB/100 Fuß
4 0,67 dB/100 Fuß
16 1,37 dB/100 Fuß

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
0,2 1,1 dB/100 m
4 2,65 dB/100 m
16 5,4 dB/100 m

Speisung

UL-Nennspannung
600 V (CMG, PLTC), 300 V (AWM 20201)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,4 Zoll (61 mm) 2,4 Zoll (61 mm)

Maximale Zugspannung

50 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

52 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, CMX-Outdoor, PLTC, ITC

AWM-Compliance

AWM 20201

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Kabel Siemens Sinec L2. Für die Version mit CPE-Ummantelung bestellen Sie Artikel-Nr. YR45047. Für die LSZH (raucharm und halogenfrei) (FRNC) Ummantelung bestellen Sie Artikel-Nr. 3079T oder YR44731.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3079A 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825140382 C
3079A 0602000 Chrom Rolle 2.000 ft 612825140399 C
3079A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825140344 C
3079A 0072000 Violett Rolle 2.000 ft 612825140351 C
3079A 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825140375