RS-232 & RS-423

RS-232 und RS-423 Kabel werden häufig in Anwendungen wie POS und Computerkommunikation eingesetzt. Sie zeichnen sich durch bewährte Zuverlässigkeit und Leistung aus und verfügen über eine kostenlose 10-Jahresgarantie. Sie werden in einer Vielzahl von Größen, Abmessungen, Isolationsmaterialien, Abschirmungskonfigurationen und Ummantelungsmaterialien hergestellt, darunter auch Plenum- und Hochtemperaturversionen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Erstklassige Abschirmungstechnologie: Die patentierte Beldfoil-Abschirmungstechnologie bietet eine 100%ige Abdeckung und verhindert, dass externe Störungen das Signal beeinträchtigen.
  • Unterschiedliche Temperaturoptionen: Verschiedene Ummantelungsmaterialien für unterschiedliche Temperaturbereiche und Budgetanforderungen
  • Längere Übertragungsdistanzen: Geringere Kapazität ermöglicht Signalübertragung über größere Entfernungen
  • Vereinfachte Installation: Kabel mit fein verseilten Leitern für mehr Flexibilität
  • Einfache Spezifikation und Gestaltung: Erhältlich in unterschiedlichen Größen, Abschirmungsoptionen, Leitertypen und Paarzahlen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.