Kabel vom Typ PLTC

Mit Kabeln vom Typ PLTC/ITC können Sie Rauschschutz mit Flexibilität kombinieren. Diese Kabel sind für den Einsatz in leistungsbegrenzten Stromkreisen für industrielle Steuerungs- und Energiemanagementsysteme sowie für Gegensprech-, Audio- und Alarmanwendungen konzipiert.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Verringerung der Kosten: Kabel sind für freiliegende Verlegung ohne Kabelkanäle ausgelegt
  • Schutz in rauen Umgebungen: Kabelummantelungen sind beständig gegen Sonnenlicht, Feuchtigkeit und das Eindringen von Wasserdampf
  • Hohe elektrische Leistung: Isolationsoptionen für hervorragende elektrische Leistung bei Nässe, Öl-/Chemikalienbeständigkeit und Betrieb bei extremen Temperaturen
  • Hervorragende Biegebeständigkeit: Leiteroptionen bieten erhöhte Flexibilität, längere Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit

 

Abschirmungsoptionen Klassifizierung und Compliance Isolierungs- und Ummantelungsoptionen Maximale Nenntemperatur Technischen Daten
Einzelne und gesamte AbschirmungUL PLTC, ITC Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl NEC: CMG CEC: CMG FT4 IEEE 1202/383 ICEA T-29-520PVC/PVC105 °C Herunterladen
PVC/CPE105 °C
XLPE/PVC90 °C
XLPE/CPE90 °C
XLPE/Haloarrest™90 °C
ungeschirmtUL PLTC, ITC Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl NEC: CMGCEC: CMG FT4IEEE 1202/383ICEA T-29-520PVC/PVC105 °C Herunterladen
PVC/CPE105 °C
XLPE/CPE90 °C
XLPE/Haloarrest™90 °C
PVC/PVC90 °C
GesamtabschirmungUL PLTC, ITC Beständigkeit gegen Gesamtabschirmung und Öl NEC: CMG CEC: CMG FT4 IEEE 1202/383 ICEA T-29-520 PVC, PVC105 °C Herunterladen
PVC/CPE105 °C
XLPE/PVC90 °C
XLPE/CPE90 °C
XLPE/Haloarrest™90 °C
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.