Produktnummer: 3051A

Inst, 16 Pr #16+22 Str BC, PVC Ins E1, IS/OS, schwarze PVC-Hülle, 300 V PLTC ITC CMG

UL-Instrumentierung, 16 Paare 16+22AWG (7x24+7x30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1-Farbcode, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, PLTC ITC CMG AWM 2464 SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 16 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper
Comm Wire(s) 1 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) Black, White and Numbered
Comm Wire(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) Orange

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC
Comm Wire(s) No Shield

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.073 in (1.9 mm) 0.908 in (23.1 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,908 Zoll (23,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
Pair(s) 4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 110 pF/ft (360 pF/m)
Comm Wire(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (PLTC, CMG, UL AWM 2464), 150 V (ITC)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
9.1 in (230 mm) 9.1 in (230 mm)

Maximale Zugspannung

661 lbs (300 kg)

Gewicht Kabelgebinde

573 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.290 Revisionsdatum: 01-11-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.290 Revisionsdatum: 01-11-2024