Artikelnummer: DEDN184U

Innenbereich/Außenbereich Digital Electricity™, 4 Pr #18 Str, TC (verzinntes Kupfer), PVC, CL4, CMG, PVC-Ummantelung, Nassbereiche

Innenbereich/Außenbereich Digital Electricity™ Kupferkabel, 4 Verdrilltes Paar 18 AWG (7x26) verseilt aus verzinntem Kupfer, PVC-Isolierung, ungeschirmt, PVC-Ummantelung, CL4, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Nassbereiche, in Kabelkanälen

Leiter

AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
18 7x26 TC – Verzinntes Kupfer 4

Anzahl der Leiter

8

Gesamtanzahl der Paare

4

Isolierung

Material Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll

Farbtafel

Nummer Farbe
1 Schwarz und Rot
2 Schwarz und Weiß
3 Schwarz und Grün
4 Schwarz und Blau

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,428 Zoll 0,040 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR
6,4 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Leiter
22 pF/ft

Bemessungsstrom

Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
5,6 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg)

Speisung

UL-Nennspannung
450 V RMS

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +105 °C

Gewicht Kabelgebinde

87 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

179 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

4,28 Zoll

NEC Artikel

Artikel 725, Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CL4-FMP (2,5 A), CL3, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2464

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT)

2019-05-13

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL 1685 FT4

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.76 Revisionsdatum: 22.12.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.76 Revisionsdatum: 22.12.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEDN184U Schwarz 2.000 ft