Produktnummer: DEIP182F

Digital Electricity™, 2 Pr #18 Str TC, O/A Folie, Flamarrest-Ummantelung®, CL4P, CMP

Digital Electricity™ optimiertes Kabel, 2 verdrilltes Paar 18 AWG (7 x 26) verseiltes, verzinntes Kupfer, Flamarrest-Isolierung®, Gesamtfolienabschirmung, Flamarrest-Ummantelung® in Apfelgrün, Ripcord, CL4P, CMP, 2000-Fuß-Spule

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Fernspeisung, Innen

Leiter

Size Stranding Material
18 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) Black & Red, Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.268 in (6.81 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.5 Ohm/1000ft 39.75 pF/ft (130.4 pF/m) 71.5 pF/ft (235 pF/m) 6.4 Amps per Conductor at 25ºC (35°C Temperature Rise)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

15,6 Ohm/1000 Fuß (51,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
450 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Maximale Zugspannung

89.6 lbs (40.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CL4P-FMP (2.0A), CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-19

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.104 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.104 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEIP182F Apfelgrün 2.000 ft