Kabeltrassen-Kabel

Das komplette Portfolio von Belden an Kabeltrassen-Kabeln sorgt dafür, dass Ihre Prozesse in jeder Umgebung funktionieren. TC-Abzweigkabel werden in Kabeltrassen verlegt, Schächte und Leitungen; Sie können auch für die direkte Erdverlegung verwendet werden. Sie werden in großem Umfang in Fertigungsanlagen eingesetzt, speziell in der Prozessindustrie: Petrochemie, Stahl, Zellstoff und Papier, Zement und Bergbau. Diese flexiblen, Platzsparende Kabel können wesentlich kostengünstiger sein als herkömmliche Verkabelungsmethoden.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Senkung der Kosten: Die Kabel sind für freiliegende Verlegung ausgelegt und benötigen keine Kabelkanäle. Somit können Material-, Arbeits- und Wartungskosten gesenkt werden.
  • Gefahrengerechte Designs: Ummantelungsoptionen für Ölbeständigkeit, Beständigkeit gegen Sonnenlicht/UV-Strahlung im Außenbereich und Beständigkeit gegen extreme Temperaturen oder Flammen
  • Schutz der elektrischen Leistung: Isolierungsoptionen für elektrische Leistung bei Nässe, Öl- und Chemikalienbeständigkeit und Betrieb bei extremen Temperaturen
  • Erhöhte Flexibilität: Leiteroptionen bieten eine höhere Biegefestigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Technischen Daten

Isolierung/Ummantelung*

Max. Nenntemperatur

Flammtests

Klassifizierungen**

Technischen Daten

Feucht

Trocken

PVC-Nylon/PVC

(THHN oder THWN) 14 AWG und größer

(TFN oder TFFN) 16 und 18 AWG

75°C90°C

UL 1685 (1581)

 

FT4/IEEE

 

1202/383

 

ICEA T-29-520

TC-ER

 

ICEA S-73-532

 

ICEA S-61-402

Herunterladen

XLPE/PVC

(XHHW-2) 14 AWG und größer

(RFH-2) 16 und 18 AWG

90°C90°C

UL 1685 (1581)

 

FT4/IEEE

 

1202/383

 

VW-1 getestete Einzelkabel

 

ICEA-T-29-520

TC-ER 

 

ICEA S-73-532 

 

ICEA S-66-524 (14 AWG und größer) 

 

ICEA S-82-552 (16 und 18 AWG)

Herunterladen

XLPE/CPE

(XHHW-2) 14 AWG und größer

(RFH-2) 16 und 18 AWG

90°C90°C

UL 1685 (1581) 

 

FT4/IEEE 

 

1202/383 

 

VW-1 getestete Einzelkabel 

 

ICEA-T-29-520

TC-ER 

 

ICEA S-73-532

 

ICEA S-66-524 (14 AWG und größer)

 

ICEA S-82-552 (16 und 18 AWG)

Herunterladen

XLPE/TP-LSZH

Haloarrest™

(XHHW-2) 14 AWG und größer

(RFH-2) 16 und 18 AWG

90°C

90°C

UL 1685 (1581)

TC-ER

TC-LS

Herunterladen

XLPE/TP-LSZH

HaloarrestXLink™ -1 und -2

(XHHW-2) 14 AWG und größer

(RFH-2) 16 und 18 AWG

90°C

90°C

UL 1685 (1581)

 

ICEA T-29-520

 

FT4/IEEE

 

1202/383


TC-ER

ICEA S-73-532

T-33-655

Herunterladen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen