Artikelnummer: 9058

CATV Video, RG6, 18 AWG BCCS, dreifache Abschirmung, CM PVC-Ummantelung

CATV, Serie 6, 18 AWG massiver 0,040 Zoll Stahlleiter, mit blankem Kupfer beschichtet, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond Plus®; Abschirmung aus Aluminiumgeflecht (75 % Abdeckung), CM PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
18 Massiv BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet 0,04 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,18 Zoll

Tabellenhinweise

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 2 Aluminium 75 %
Band 3 Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %

Tabellenhinweise

Band mit Kurzschlussfalte und ist mit Ummantelung verklebt

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,275 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
28 Ohm/1000 Fuß 5,6 Ohm/1000 Fuß 5,6 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,2 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
5–1000 MHz 20 dB

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 83 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
5 MHz 0,58 dB/100 Fuß
55 MHz 1,60 dB/100 Fuß
211 MHz 3,05 dB/100 Fuß
270 MHz 3,37 dB/100 Fuß
300 MHz 3,55 dB/100 Fuß
350 MHz 3,85 dB/100 Fuß
400 MHz 4,15 dB/100 Fuß
450 MHz 4,40 dB/100 Fuß
550 MHz 4,90 dB/100 Fuß
750 MHz 5,65 dB/100 Fuß
870 MHz 6,11 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,55 dB/100 Fuß

Speisung

UL-Nennspannung
350 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

28 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

138 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

2,75 Zoll

NEC/(UL)-Compliance

CATV, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

350 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.376 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.376 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9058 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825224075
9058 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825396192
9058 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825224082