Produktnummer: DB58UHF

Double Bubble RG-58 „F“ Koaxial-Kompressionssteckverbinder

Double Bubble RG58 „F“-Stecker, passt auf Standard-RG58-50-Ohm-Koaxialkabel. Kompressionsdesign, bei dem das Metall vollständig um das Kabel geformt wird. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

UHF-Antenne, 50 Ohm

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

F

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

Double Bubble

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0317 - .0339 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.0111 - .121 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.185 - .201 Zoll

RG-Typ

58

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.110 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.110 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
DB58UHF Farblos 845671000221