HF-Steckverbinder
Konzipiert für die Verwendung mit Koaxialkabeln unter Beibehaltung der Abschirmung, die das Koaxialkabel bietet, Die RF-Steckverbinder von Belden sind mit Gewinde erhältlich, Schnelle Abschaltung, Schnelles Push-On und Standardschnittstellen. Eine wichtige Rolle bei der Erstellung von verlustarmen Pfaden zwischen RF-Systemen, Die Steckverbinder sind so ausgelegt, dass sie eine konstante elektrische Impedanz aufrechterhalten.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Für eine lange Lebensdauer: Die Steckverbinder sind mit Gehäusen aus Messing oder Edelstahl erhältlich, um eine hohe Leistung zu gewährleisten
 - Minimierung von Schwachstellen: Eine hohe Design- und Fertigungsqualität führt zu einer hervorragenden elektrischen Leistung, die vor einem mechanischen Ausfall schützt
 
- 
        
Produktauflistung
 
Ressourcen
             Produktleitfäden