Hirschmann Rundsteckverbinder der NR-Serie

Die schlagfeste, Bruchsicher, Das glasfaserverstärkte Gehäuse der NR-Serie ist nahezu unverwüstlich. Er ist nicht nur extrem robust, Diese Rundsteckverbinder sind kompakt und in verschiedenen Bauformen erhältlich, Das macht sie sehr vielseitig.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Zukunftssicher: Zeit- und Kostenersparnis bei der Installation durch Verwendung von Crimpkontakten
  • Hohe Flexibilität: Durch die große Anzahl unterschiedlicher Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungen geeignet
  • Maximale Produktivität: Robuste Gehäuse und hochwertige Kontaktflächen sorgen für eine lange Lebensdauer der Steckverbinder
Art/Bauform DesignPole Typ
Stecker oder Buchse Gerade oder gewinkelt 6- und 11-polig + PE Frei konfektionierbar
Stecker oder Buchse Gerade 6- und 11-polig + PE Einbausteckverbinder
EMV-PG-Verdrahtung Zubehör
Sortieren nach

Alle zugehörigen Kategorien

Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.