Produktnummer: RS 40-839
7/8 - Stecker 0° | #Kontakte: 4 | 600 V | Kabel: Gelb (TPE); 16 AWG; US | cURus"
Einseitige Anschlussleitung | 7/8"-Stecker, gerade | Anzahl Kontakte: 4 | 600 V / 10 A | Kabel: TPE, gelb; 4 x 16 AWG; US | UL 2238; cURus"
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge