Single Pair Ethernet (SPE) Steckverbinder
Kompakte SPE-Produkte in Industriequalität, die die Verbindung von kontrollierten IP20-Umgebungen bis hin zu rauen IP65/IP67-Industriebereichen und engen Transportanwendungen ermöglichen. Der Enterprise-Grade SPE REVConnect FlexPlug nutzt Standard-REVConnect-Tools, um die SPE-Feldkonfektionierung an ungeschirmten Kabeln in Unternehmensumgebungen zu ermöglichen. Bietet kosteneffektive, zukunftssichere und nachhaltige Konnektivität in automatisierten Umgebungen, in denen Echtzeitdaten für die
Funktionen & Vorteile
- Unterstützung für Hochleistungsbandbreite: bis zu 10 Gbit/s
- Zukunftssicher: Die Ethernet-basierte, vereinfachte Netzwerktopologie ermöglicht eine nahtlose Verbindungstechnik von den Sensoren zur Cloud; Gateways sind somit nur noch optional.
- Robuster Schutz unter rauen Bedingungen: schützt vor mechanischen Stößen, Vibrationen, Staub, Chemikalien und extremen Temperaturen; geeignet für M313C3E3-Umgebungen
- Kompaktes, leichtes Design: erhöhte Flexibilität und Biegefähigkeit erleichtern die Inbetriebnahme und die Berücksichtigung von engen Platzverhältnissen
- Auf Nachhaltigkeit ausgelegt: bis zu 55 % weniger Metall und Kunststoff als bei herkömmlichen Ethernet-Kabeln, ohne Leistungseinbußen; IEC 63171-6, bleifrei und RoHS-konform
Single Pair Ethernet (SPE) Portfolio an passiven Verbindungstechnik-Produkten
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
SPE Product Portfolio Visual Guide
| Product type | Receptacles | Cordset | Field attachable |
|---|---|---|---|
| T1 Industrial | |||
| M8 | |||
| M12 | |||
| LC Style |
Ressourcen
Produktbulletins & Flyer
White paper