Produktnummer: GDM31AQ-A0U-1KD
Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 3+Erde (PE), Schraubtyp | Keine Schutzschaltung | 250 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze 1/2" NPTF-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Großverpackung |...
Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 3+Erde (PE), Schraubtyp | Keine Schutzschaltung | 250 V / 10 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze 1/2" NPTF-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Großverpackung | cULus 2238
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge