Digitale I/O-Module für Feldbus-Systeme

Lumberg Automation bietet ein umfangreiches Sortiment an digitalen I/O-Modulen für veraltete industrielle Feldbussysteme an. Das I/O-Portfolio von Lumberg Automation unterstützt komplexe Automatisierungsanforderungen in Industrieanwendungen. Diese Module sind für die höchsten elektromechanischen Anforderungen in rauen Umgebungen ausgelegt, Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexibilität und Zuverlässigkeit: hervorragende Leistung in allen Industrieanwendungen
  • Hohe Systemverfügbarkeit: Betriebssicherheit durch ein robustes Design
  • Schnellerer Austausch von Modulen: Verwenden Sie universelle Kanäle als digitalen Eingang oder digitalen Ausgang ohne jegliche Konfiguration
  • Vibrations- und Schockbeständigkeit: Dank der Fähigkeit der Module, auch unter rauen Bedingungen zu funktionieren, ist eine überragende elektrische Leistung möglich
Feldbus-I/O-Module – CANopen
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
CANopen 30 mm 8DIOM12, 5-polig, A-kodiertProduktdetails
CANopen 30 mm 8DIM12, 5-polig, A-kodiertProduktdetails
Feldbus-I/O-Module – DeviceNet
Bus-Protokoll Breite I/O PWR-Verbindung Technische Daten
DeviceNet30 mm8DIOM12, 5-polig, A-kodiertProduktdetails
DeviceNet30 mm8DIM12, 5-polig, A-kodiertProduktdetails
DeviceNet60 mm16DIO7/8" Stromkabel, 4-poligProduktdetails
DeviceNet60 mm16DI7/8" Stromkabel, 4-poligProduktdetails
Feldbus-I/O-Module – Profibus
Bus-Protokoll Breite I/OPWR-Verbindung Technische Daten
PROFIBUS 30 mm 8DIOM12, 5-polig, A-kodiertProduktdetails
PROFIBUS 30 mm 8DIM12, 5-polig, A-kodiertProduktdetails
PROFIBUS 60 mm 16DIO7/8" Stromkabel, 4-poligProduktdetails
PROFIBUS 60 mm 16DI7/8" Stromkabel, 4-poligProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.