Modules I/O LioN-Safety
Kombinieren Sie die gängigsten Kommunikationsmechanismen, um Sicherheitseingänge, Sicherheitsausgänge, nicht-sicherheitsrelevante I/O-Module und IO-Link-Signale über ein einziges LioN-Safety I/O-Modul zu verbinden, das die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllt. Sowohl das Safety-Only-Eingangsmodul als auch das flexible Safety-Mix-Modul integrieren kompakt und robust Echtzeit-Signale von Sicherheitssensoren und -aktoren nahtlos in SPS-Umgebungen und ermöglichen so funktionale Sicherheit in
Funktionen & Vorteile
- Schnelle Parametrierung: Integrieren Sie die Module einfach in das Engineering-Tool Ihrer SPS mit standardisierten Gerätebeschreibungsdateien, die Sicherheitsdaten und Diagnosen übertragen.
- Einfache Konfiguration: Unterstützt die Werkzeugaufrufschnittstelle (TCI) für eine einfache Integration in SPS-Engineering-Tools unter Nutzung des BELDEN PROFIsafe und des CIP Safety Configurators.
- Maximale Flexibilität: Verbinden Sie Safety-I/O-, Nicht-Safety-I/O- oder IO-Link-Signale über ein einziges Sicherheitsmodul für zusätzliche Vielseitigkeit bei sicherheitsrelevanten Aufgaben mit unserer gemischten Moduloption.
- IIoT-fähig: Profitieren Sie von der direkten Cloud-Kommunikation, da die Sicherheits-E/A-Module vier IIoT-Protokolle unterstützen, darunter OPC UA, MQTT, REST API und CoAP.
- Sicherer Betrieb: Nutzen Sie PROFINET (PROFIsafe) oder EtherNet/IP (CIP Safety*) I/O-Module in Anwendungen der funktionalen Sicherheit und profitieren Sie von der TÜV Rheinland-Zertifizierung bis SIL 3, Cat 4 und Performance Level e (PLe). *Die Variante des LioN-Safety CIP-Sicherheitsprotokolls wird Ende 2024 verfügbar sein
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung