Montagezubehör

Montagelösungen von Belden bieten Flexibilität und Langlebigkeit für die Unterstützung der Netzwerktechnik. Sie sind so konstruiert, dass sie in jeder Umgebung bestehen. Unser breites Angebot an Montagezubehör bietet Ihnen extreme Flexibilität bei der Montage von Netzwerkgeräten: Mit diesen speziell entwickelten Adaptern und Kits können Sie Netzwerkgeräte nicht nur auf einer Standard-Hutschiene, sondern auch an einer Wand, in einem 19"-Schaltschrank oder an einem Mast montieren.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfacher Kabelzugriff: Die robuste Metallkonstruktion hält Netzwerkgeräte im Vordergrund
  • Kombinierte Lösungen: Dank der Produktflexibilität können Sie Lösungen in einem Bereich kombinieren
  • Montageflexibilität: Montieren Sie Ihre Netzwerklösungen an einer Wand,in einem 19"-Schaltschrank oder an einem Mast
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.