Artikelnummer: 943662080

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

RPS 80 EEC

Beschreibung

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

Spannungseingang

1 x bistabile, Schnellanschluss-Federkraftklemmen, 3-Pin

Spannungsausgang

1 x bistabile, Schnellanschluss-Federkraftklemmen, 4-Pin

Bemessungsstromverbrauch

max. 1,8-1,0 A bei 100-240 V AC; max. 0,85 - 0,3 A bei 110-125 V DC

Eingangsspannung

100-240 V Wechselstrom (+/-15%); 50-60Hz oder; 110-125 V DC (-20/+25%)

Betriebsspannung

230 V

Ausgangsstrom

3,4 bis 3,0 A kontinuierlich; min 5,0 bis 4,5 A für typ. 4 Sek.

Redundanzfunktionen

Netzteile können parallel geschaltet werden

Aktivierungsstrom

<13 A bei 230 V AC

Ausgangsspannung

24 – 28 V Gleichstrom (typ. 24,1 V) extern einstellbar

Diagnose

LED (DC OK, Überlast)

Betriebstemperatur

-25-+70 °C

Hinweis

ab 60 °C Derating

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5–95 %

Abmessungen (B x H x T)

32 mm x 124 mm x 102 mm

Gewicht

440 g

Montage-Typ

DIN Rail

Schutzklasse

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

Betrieb: 2 ... 500Hz 0.5m²/s³

IEC 60068-2-27 Stoß

10 g, 11 ms Dauer

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

± 4 kV Kontaktentladung; ± 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80 MHz … 2700 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitungen: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader)

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz .. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

Basisstandard

CE

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 60950-1, cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1

Schiffbau

DNV

Garantie

24 Monate (siehe <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen Für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

Schienenstromversorgung, Beschreibung und Bedienungsanleitung

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.193 Revisionsdatum: 11.08.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.193 Revisionsdatum: 11.08.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943662080 RPS 80 EEC