Artikelnummer: M-FAST SFP-LH/LC EEC

SFP Faseroptischer Fast-Ethernet Transceiver LH, Erweiterter Temperaturbereich

SFP Faseroptischer Fast-Ethernet Transceiver LH mit LC-Steckverbinder, Erweiterter Temperaturbereich

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

M-FAST SFP-LH/LC EEC, SFP Transceiver

Beschreibung

SFP Faseroptischer Fast-Ethernet Transceiver LH, erweiterter Temperaturbereich

Port-Typ und Anzahl

1 x 100 Mbit/s mit LC-Steckverbinder

Single-Modus-Faser (LH) 9/125 µm (Langstrecken-Transceiver)

47 – 104 km (Verbindungsbudget bei 1550 nm = 10 – 29 dB; A = 0,25 dB/km; D = 19 ps/(nm*km))

Betriebsspannung

Stromversorgung über den Switch

Leistungsaufnahme

1 W

Diagnose

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

367 Jahre

Lager-/Transporttemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5–95 %

Abmessungen (B x H x T)

13,4 mm x 8,5 mm x 56,5 mm

Gewicht

30 g

Montage

SFP-Schlitz

Schutzklasse

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–1000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

EN60950

Explosionsgefährdete Umgebungen

abhängig vom eingesetzten Switch

Schiffbau

abhängig vom eingesetzten Switch

Garantie

24 Monate (siehe <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"; <gt/>Garantiebedingungen <lt/>/a<gt/> für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

SFP-Modul

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 07.05.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 07.05.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943948001 M-FAST SFP-LH/LC EEC, SFP Transceiver