Produktnummer: GECKO 5TX

5x FE TX, 12-24 V DC, 0-60 °C, Lite Managed

Lite Managed Industrial ETHERNET Rail-Switch, Ethernet/Fast-Ethernet Switch, Store and Forward Switching Modus, lüfterloses Design.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

GECKO 5TX

Beschreibung

Lite Managed Industrial ETHERNET Rail-Switch, Ethernet/Fast-Ethernet Switch, Store and Forward Switching Modus, lüfterloses Design.

Port-Typ und Anzahl

5 x 10/100BASE-TX, TP-Kabel, RJ45-Buchsen, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarität

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2026-10-31

Letzter Liefertermin

2027-01-31

Letzter Servicetermin

2032-01-31

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x steckbarer Klemmenblock, 3-Pin

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0-100 m

Linien-/Sterntopologie

alle

Stromaufnahme 24 V Gleichstrom

71 mA

Betriebsspannung

9,6 V bis 32 V Gleichstrom

Leistungsaufnahme

1.8 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

6.1

Switching

TOS/DSCP-Priorisierung , Priorisierung durch 4 Warteschlangen , Statische Unicast-/Multicast-Filtereinträge (bis zu 100) , VLAN-Unterstützung

Redundanz

RSTP (IEEE 802.1D-2004)

Management

Web-Schnittstelle, HTTP(s) Konfigurationsdatei/Firmware-Übertragung, SNMP v1/v2/v3

Diagnose

Gerätestatus-Indikation (LEDs), Log-Datei, RMON (1) Statistik, einfache Schnittstellenstatistik, Topologieerkennung gemäß IEEE 802.1AB (LLDP)

Konfiguration

HiDiscovery, BOOTP/DHCP, web-basierte Verwaltung

Sicherheit

SNMPv3 (authNoPriv), Möglichkeit, jeden Port zu deaktivieren

MTBF (MIL-HDBK 217F: Gb 25 º C)

474305 h

Betriebstemperatur

0-+60 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

25 mm x 114 mm x 79 mm

Gewicht

110 g

Montage-Typ

DIN Rail

IP-Schutzart

IP30

IEC 60068-2-6 Vibration

3,5 mm, 5–8,4 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min; 1 g, 8,4–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–3000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 61010-1

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

Schienenstromversorgung RPS 30, RPS 80 EEC oder RPS 120 EEC (CC), Montagezubehör

Lieferumfang

Gerät, 3-poliger Anschlussblock für die Versorgungsspannung und die Erdung, Sicherheits- und allgemeines Informationsblatt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.119 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.119 Revisionsdatum: 03-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942104002 GECKO 5TX

Ressourcen

Resources