…

Hirschmann Managed OCTOPUS Fast Ethernet IP67/IP65-Switches

Der Fast Ethernet Switch OCTOPUS eignet sich bestens als vollständig verwaltbarer Switch für mobile Anwendungen oder schranklose Installationen an Maschinen. Die einfach zu installierenden OCTOPUS Fast Ethernet Switches ermöglichen wirtschaftliche Netzwerklösungen in rauen industriellen Umgebungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Sparen Sie Betriebsfläche: 8 Managed Fast Ethernet Ports für eine einfache Installation außerhalb von Schränken
  • Netzwerksicherheit: Die Software umfasst die neuesten Funktionen zum Schutz Ihres Netzwerks
  • Robust: M12-Anschlüsse für Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Zugelassen für das Verkehrswesen: Erfüllt anwendungsspezifische Vorschriften wie EN 50155, EN 50121-4, EN 45545 für Züge und e1 für den Einsatz in Straßenfahrzeugen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen