Produktnummer: M1-8SFP

Medienmodul (8 x 100BASE-X mit SFP-Steckplätzen) für MACH102

8 x 100BASE-X Port Medienmodul mit SFP-Steckplätzen für modularen, verwalteten, industriellen Workgroup Switch MACH102

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Beschreibung

8 x 100BASE-X Port Medienmodul mit SFP-Steckplätzen für modularen, verwalteten, industriellen Workgroup Switch MACH102

Singlemode-Glasfaser (SM) 9/125 µm

Siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-SM/LC und M-FAST SFP-SM+ /LC

Singlemode-Glasfaser (LH) 9/125 µm (Langstrecken-Transceiver)

siehe SFP LWL Modul M-FAST SFP-LH/LC

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

siehe SFP LWL Modul M-FAST SFP-MM/LC

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

siehe SFP LWL Modul M-FAST SFP-MM/LC

Leistungsaufnahme

11 W (inkl. SFP Modul)

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

37

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

38 097 066 h

Betriebstemperatur

0-50 °C

Minimale Lagertemperatur

-20-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Abmessungen (B x H x T)

138 mm x 90 mm x 42 mm

Gewicht

130 g

Montage-Typ

Medienmodul

IP-Schutzart

IP20

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–2700 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Lieferumfang

Medienmodul, Benutzerhandbuch

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 07-15-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 07-15-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943970301 M1-8SFP