Produktnummer: M1-8TP-RJ45

Medienmodul (8 x 10/100BaseTX RJ45) für MACH102

8 x 10/100BaseTX RJ45-Port-Medienmodul für modularen, verwalteten Industrial Workgroup Switch MACH102

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Beschreibung

8 x 10/100BaseTX RJ45-Port-Medienmodul für modularen, verwalteten Industrial Workgroup Switch MACH102

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0-100 m

Leistungsaufnahme

2 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

7

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

10 303 652 h

Betriebstemperatur

0-50 °C

Minimale Lagertemperatur

-20-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Abmessungen (B x H x T)

138 mm x 90 mm x 42 mm

Gewicht

210 g

Montage-Typ

Medienmodul

IP-Schutzart

IP20

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–2700 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Lieferumfang

Medienmodul, Benutzerhandbuch

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.133 Revisionsdatum: 07-15-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.133 Revisionsdatum: 07-15-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943970001 M1-8TP-RJ45