ODF-Kassetten und -Rahmen

DCX-Adapterrahmen und -kassetten verfügen über eine modulare, kompaktes Design, das die Montage von zwei (Base-24) ermöglicht, vier (Base-12), oder sechs (Base-8) Kassetten pro Gehäusefach. Das DCX Gehäusedesign ermöglicht die Kombination von Kassetten unterschiedlicher Größe im Fach

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexibilität bei den Anschlussmethoden: Erhältlich für MPO-Leitungen, Multi-Glasfaser-Leitungen mit LC-Steckverbindern, Fusion-Spliceverbinder mit Patch-Kabeln oder aufgespleißte Steckverbinder
  • Kürzere Netzwerkausfallzeiten bei der Wartung: MPO-Kassettenmodularität, nur 12 Fasern sind betroffen (im Vergleich zu 24 oder 36 Fasern bei anderen Lösungen)
  • Einfache Systemmigration: Austauschbare Kassetten ermöglichen den einfachen Wechsel von Base-24 zu Base-12 zu Base-8, ohne dass dazu ein Gehäusewechsel erforderlich ist
  • Leichtes Management der Glasfaser-Polarität und einfache Systemplanung: Kippbare vorkonfektionierte Kassetten und symmetrisches Kassettendesign ermöglichen sequenzielle Portnummerierung

 

 

 

null

Vorkonfektionierte DCX Adapterrahmen (MPO-LC)

Patch-PortsOM3 Adapter in AquamarinOM4 Adapter in Erika-ViolettOM5 LimettengrünSM Adapter in BlauSM/APC Adapter in Grün
LC Duplex auf MPO-12 (12f) Buchse
6 (12) Bauform AFF3D06LDMFAAFF4D06LDMFAEFF5D06LDMFALFFSD06LDMFABFFSD06LAMFAG
6 (12) Bauform A, ALTFF3D06LDMF1AFF4D06LDMF1EFF5D06LDMF1LFFSD06LDMF1BFFSD06LAMF1G
LC Duplex auf MPO-12 (8f) Buchse
4 (8)FF3D04LD4F4AFF4D04LD4F4EFF5D04LD4F4LFFSD04LD4F4BFFSD04LA4F4G

Vorkonfektionierte DCX Kassetten (MPO-SC)

Patch-Ports (Fasern)OM3 Adapter in AquamarinOM4 Adapter in Erika-ViolettOM5 Adapter in LimettengrünSM Adapter in BlauSM/APC Adapter in Grün
SC Duplex auf MPO-12 (12f) Buchse
6 (12)FC3D06SDMFFC4D06SDMF-FCSD06SDMFFCSD06SDMF
SC Duplex auf MPO-12 (8f) Buchse
4 (8)FC3D04SD4FFC4D04SD4F-FCSD04SD4FFCSD04SA4F

Spleißkassetten

Patch-Ports OM3 Adapter in Aquamarin OM4 Adapter in Erika-Violett SM Adapter in Blau SM/APC Adapter in Grün
LC Duplex – Umfasst 250 μm diskrete Patchkabel, Kabeltrasse und Schrumpfschläuche zum Schutz der Spliceverbindungen 6 (12)FC3D06LDFPFC4D06LDFPFCSD06LDFPFCSD06LAFP
12(24)FC3D12LDFPFC4D12LDFPFCSD12LDFPFCSD12LAFP
LC Duplex – Umfasst 250 μm Patch-Bandkabel, Kabeltrasse und Schrumpfschläuche zum Schutz der Spliceverbindungen 6 (12)FC3D06LDFMFC4D06LDFMFCSD06LDFMFCSD06LAFM
12(24)FC3D12LDFMFC4D12LDFMFCSD12LDFMFCSD12LAFM
LC Duplex – Patchkabel, Kabeltrassen und Schutzhüllen sind separat erhältlich 6 (12)FC3D06LDFSFC4D06LDFSFCSD06LDFSFCSD06LAFS
12(24)FC3D12LDFSFC4D12LDFSFCSD12LDFSFCSD12LAFS
SC Duplex – Umfasst 250 μm diskrete Patchkabel, Kabeltrasse und Schrumpfschläuche zum Schutz der Spliceverbindungen … 6 (12)FC3D06SDFPFC4D06SDFPFCSD06SDFPFCSD06SAFP
SC Duplex – Umfasst 250 μm Patch-Bandkabel, Kabeltrasse und Schrumpfschläuche zum Schutz der Spliceverbindungen 6 (12)FC3D06SDFMFC4D06SDFMFCSD06SDFMFCSD06SAFM
SC Duplex – Patchkabel, Kabeltrassen und Schutzhüllen sind separat erhältlich 6 (12)FC3D06SDFSFC4D06SDFSFCSD06SDFSFCSD06SAFS
SC Duplex – Umfasst 250 μm diskrete Patchkabel, Kabeltrasse und Schrumpfschläuche zum Schutz der Spliceverbindungen
6 (12)  FC3D06SDFP 
SC Duplex – Umfasst 250 μm Patch-Bandkabel, Kabeltrasse und Schrumpfschläuche zum Schutz der Spliceverbindungen
6 (12) FC3D06SDFM 
SC Duplex – Patchkabel, Kabeltrassen und Schutzhüllen sind separat erhältlich
6 (12) FC3D06SDFS 
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
      Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.