Produktnummer: FC5U12LDMF

FX Ultra Cassette OM5 12P LC DUPLEX MPO-12(F)

FX ULTRA-KASSETTE, OM5, 12 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH), LC DUPLEX, TYP A, HELLGRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress Ultra-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM5

Gewicht

0.657

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.46 in

Gesamtlänge

7.91 in

Max. Kapazität

24 Fasern, 12 LC Duplex-Ports

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Kennzeichnung der Polarität

Bauform A

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.15 dB -30 dB
Trunk Side MPO12(F) 0.2 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Anmerkungen

Bitte beachten Sie das Etikett auf der Rückseite der Kassette für die entsprechende Konfiguration der vorderen Portnummer

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 03-16-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 03-16-2026