Einsätze

MediaFlex-Moduleinsätze ermöglichen zusammen mit Multimedia-Einsätzen und Füllelementeinsätzen der Reihe MediaFlex eine einfache Buchsenkonfiguration. Alle Einsätze werden von vorne installiert und lassen sich für eine einfache Installation und Wartung leicht in die MediaFlex-Blenden ein- und ausklicken. MediaFlex-Moduleinsätze sind in einer 2-Port-Konfiguration in bündigen und abgewinkelten Versionen für KeyConnect- und MDVO-Module erhältlich. Die Einsätze sind bei der bündigen Version zwei

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Füllen Sie ungenutzte Bereiche: ideal für Arbeitsplatzanschlüsse mit geringer Dichte; erhältlich in Größen mit einer und zwei Einheiten
  • Einfache Konfiguration: optimale Flexibilität bei der Konfiguration von Multimedia-Arbeitsplatzanschlüssen, die allen aktuellen und zukünftigen Netzwerkanforderungen gerecht werden
  • Kabel-Biegeradius verwalten: MediaFlex Multimedia-Einsätze sind in gewinkelten Versionen erhältlich
Ansicht: Ergebnisse filtern
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.