Produktnummer: C6D9ZxyyzzzM

CAT6 28AWG Ungeschirmtes Kupfer-Patchkabel mit kleinem Durchmesser, UTP, PVC

CAT6 28AWG Ungeschirmtes Kupfer-Patchkabel mit kleinem Durchmesser, UTP, PVC

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorie 6 & 5e, wie z. B. 10Base-T, 100Base-TX und 1000Base-T.

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PE - Polyethylene

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 3.8 mm

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Unshielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Leiter DCR

Max. Conductor DCR
236 Ohm/km

Durchschlagfestigkeit

750 V Wechselstrom (RMS)

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

5 G ohm*km

Nennspannung

30 V Gleichstrom

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +75°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.2-D

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Zugehörige Teile

CAT6 Modulare Stecker, CAT6-Patch-Panels

Anmerkungen

Power over Ethernet (PoE)-Anwendungen, einschließlich PoE++ (IEEE 802.3bt). Bei Patchkabeln mit einem Querschnitt von 28 AWG müssen die Kabelbündelungs- und Installationsverfahren gemäß ANSI/TIA TSB-184-A-1 (2019) eingehalten werden, um einen Temperaturanstieg zu vermeiden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 06-08-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 06-08-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C6D9Z1100D5M Schwarz 0.5 m
C6D9Z110001M Schwarz 1 m
C6D9Z110002M Schwarz 2 m
C6D9Z110003M Schwarz 3 m
C6D9Z110005M Schwarz 5 m
C6D9Z1060D5M Blau 0.5 m
C6D9Z106001M Blau 1 m
C6D9Z106002M Blau 2 m
C6D9Z106003M Blau 3 m
C6D9Z106005M Blau 5 m
C6D9Z1010D5M Braun 0.5 m
C6D9Z101001M Braun 1 m
C6D9Z101002M Braun 2 m
C6D9Z101003M Braun 3 m
C6D9Z101005M Braun 5 m
C6D9Z1050D5M Grün 0.5 m
C6D9Z105001M Grün 1 m
C6D9Z105002M Grün 2 m
C6D9Z105003M Grün 3 m
C6D9Z105005M Grün 5 m
C6D9Z1080D5M Grau 0.5 m
C6D9Z108001M Grau 1 m
C6D9Z108002M Grau 2 m
C6D9Z108003M Grau 3 m
C6D9Z108005M Grau 5 m
C6D9Z1030D5M Orange 0.5 m
C6D9Z103001M Orange 1 m
C6D9Z103002M Orange 2 m
C6D9Z103003M Orange 3 m
C6D9Z103005M Orange 5 m
C6D9Z1070D5M Lila 0.5 m
C6D9Z107001M Lila 1 m
C6D9Z107002M Lila 2 m
C6D9Z107003M Lila 3 m
C6D9Z107005M Lila 5 m
C6D9Z1020D5M Rot 0.5 m
C6D9Z102001M Rot 1 m
C6D9Z102002M Rot 2 m
C6D9Z102003M Rot 3 m
C6D9Z102005M Rot 5 m
C6D9Z1090D5M Weiß 0.5 m
C6D9Z109001M Weiß 1 m
C6D9Z109002M Weiß 2 m
C6D9Z109003M Weiß 3 m
C6D9Z109005M Weiß 5 m
C6D9Z1040D5M Gelb 0.5 m
C6D9Z104001M Gelb 1 m
C6D9Z104002M Gelb 2 m
C6D9Z104003M Gelb 3 m
C6D9Z104005M Gelb 5 m