Produktnummer: CAD9ZxyyzzzM

CAT6A 28AWG Ungeschirmtes Kupfer-Patchkabel mit kleinem Durchmesser, UTP, PVC

CAT6A 28AWG Ungeschirmtes Kupfer-Patchkabel mit kleinem Durchmesser, UTP, PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6A, 10GX und 6A & 5e, wie etwa: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T und 10G-Base-T

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PE - Polyethylene

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.8 mm

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Unshielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Leiter DCR

Max. Conductor DCR
236 Ohm/km

Durchschlagfestigkeit

750 V Wechselstrom (RMS)

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

5 G ohm*km

Nennspannung

30 V Gleichstrom

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +50°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.2-D

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Zugehörige Teile

CAT6A Modulare Stecker, CAT6A-Patch-Panels

Anmerkungen

Power over Ethernet (PoE)-Anwendungen, einschließlich PoE++ (IEEE 802.3bt). Bei Patchkabeln mit einem Querschnitt von 28 AWG müssen die Kabelbündelungs- und Installationsverfahren gemäß ANSI/TIA TSB-184-A-1 (2019) eingehalten werden, um einen Temperaturanstieg zu vermeiden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 06-08-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 06-08-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
CAD9Z1100D5M Schwarz 0.5 m
CAD9Z110001M Schwarz 1 m
CAD9Z110002M Schwarz 2 m
CAD9Z110003M Schwarz 3 m
CAD9Z110005M Schwarz 5 m
CAD9Z1060D5M Blau 0.5 m
CAD9Z106001M Blau 1 m
CAD9Z106002M Blau 2 m
CAD9Z106003M Blau 3 m
CAD9Z106005M Blau 5 m
CAD9Z1010D5M Braun 0.5 m
CAD9Z101001M Braun 1 m
CAD9Z101002M Braun 2 m
CAD9Z101003M Braun 3 m
CAD9Z101005M Braun 5 m
CAD9Z1050D5M Grün 0.5 m
CAD9Z105001M Grün 1 m
CAD9Z105002M Grün 2 m
CAD9Z105003M Grün 3 m
CAD9Z105005M Grün 5 m
CAD9Z1080D5M Grau 0.5 m
CAD9Z108001M Grau 1 m
CAD9Z108002M Grau 2 m
CAD9Z108003M Grau 3 m
CAD9Z108005M Grau 5 m
CAD9Z103001M Orange 1 m
CAD9Z103002M Orange 2 m
CAD9Z103003M Orange 3 m
CAD9Z103005M Orange 5 m
CAD9Z1070D5M Lila 0.5 m
CAD9Z107001M Lila 1 m
CAD9Z107002M Lila 2 m
CAD9Z107003M Lila 3 m
CAD9Z107005M Lila 5 m
CAD9Z1030D5M Rot 0.5 m
CAD9Z102001M Rot 1 m
CAD9Z102002M Rot 2 m
CAD9Z102003M Rot 3 m
CAD9Z102005M Rot 5 m
CAD9Z1090D5M Weiß 0.5 m
CAD9Z109001M Weiß 1 m
CAD9Z109002M Weiß 2 m
CAD9Z109003M Weiß 3 m
CAD9Z109005M Weiß 5 m
CAD9Z1040D5M Gelb 0.5 m
CAD9Z104001M Gelb 1 m
CAD9Z104002M Gelb 2 m
CAD9Z104003M Gelb 3 m
CAD9Z104005M Gelb 5 m