Produktnummer: 49403

Computerkabel 6 POS MOD RET Kabel

Computerkabel 6 POS MOD RET Kabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schnelle Vernetzung von elektronischen Computern und Geschäftsmaschinen

Leiter

AWG Stranding Material
26 19x38 TC - Tinned Copper

Anzahl der Leiter

5

Isolierung

Material
PP - Polypropylene

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

UL-Nennspannung

30 V (UL AWM Art 20197)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.103 Revisionsdatum: 04-02-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.103 Revisionsdatum: 04-02-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
49403 010S2 Schwarz 612825154020