Produktnummer: FRTD1

Glasfaserführungssystem Kabelkanaltrennsatz

Glasfaserführungssystem Kabelkanaltrennsatz, Standard

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

2.204 lbs

Gesamthöhe

3.149 in (79.985 mm

Gesamtbreite

3.622 in

Gesamtlänge

76.771 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic. Halogen free, UL94‐VO rated

Anmerkungen

Der Kabelkanaltrennsatz wird in Längsrichtung eines Kanals installiert, um eine Trennung oder Abtrennung im Kanal vorzunehmen. So können getrennte Fächer für verschiedene Kabel oder Leitungen eingerichtet werden. Im Lieferumfang ist ein 500 mm langes doppelseitiges Klebeband enthalten, mit dem das Kabeltrenner-Set in Längsrichtung entlang des Kanalverlaufs befestigt wird.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRTD1 Metallic 76,771 Zoll